Dokument herunterladen () von 20

24CAV2

Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Hilfssicherung, VT Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, Schutz von Hilfstransformatoren, 2 A, 40K A Ausschaltvermögen, Inst Luft, Pufferung, IEC, AC, Klasse Pufferung, Verschraubt

Listenpreis EUR236.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
24CAV2
EAN
5027590468848
UPC
051712832915
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
1000 g
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungshilfssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
24 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
2,54 Ohm

Product specifications

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
340 x 41,3 mm
340 x 41 mm
Standard
IEC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.