Dokument herunterladen () von 20

24CAV3

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC

Listenpreis EUR236.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
24CAV3
EAN
5027590468862
UPC
051712656689
Produkt Länge/Tiefe
41.3 mm
Produkthöhe
41.3 mm
Produktbreite
340 mm
Produktgewicht
1000 g
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungshilfssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
24 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
1,43 Ohm

Product specifications

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
340 x 41,3 mm
Standard
IEC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.