Eaton XT-Akku für XC100/200
Produktname |
Eaton XT Accessory Battery
|
Katalognummer |
256209
|
EAN |
4015082562090
|
Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
14 mm
|
Produktgewicht |
0.01 kg
|
Zertifikat(e) |
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 142-M CE UL Category Control No.: NRAQ UL CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
XT-CPU-BAT1
|
Zubehör |
Batterie
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Typ elektrisches Zubehör |
Batterie/Akku
|
Schutzart |
IP20
|
Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstige
|
Funktionen |
Zur Sicherung der Echtzeituhr und remanenter Daten
|