Dokument herunterladen () von 20

259515
Modellcode: NZM2/3-XU110-130DC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 110-130 V DC, für NZM2/3

Listenpreis EUR180.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
259515
EAN
4015082595159
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
IEC60947
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL489
CSA (File No. 22086)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2/3-XU110-130DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM2/3
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Reaktionszeit
19 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
1.5 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
0.8 W
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung
110 - 130 V DC
Geeignet für
Lastschalter
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Spannungsart
DC
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
Typ
Zubehör Unterspannungsfreigaben
Besondere Merkmale
Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
Leistungsaufnahme
0,8 W (Abdicht-DC)
1,5 VA (Abdicht-AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
110 VDC
130 V DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.