Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 12 V AC/DC, für NZM1, für NZM1, L
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
Katalognummer |
259734
|
EAN |
4015082597344
|
Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
32 mm
|
Produktgewicht |
0.044 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed UL489 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (File No. 22086) |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
NZM1-XAL12AC/DC
|
Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Rahmen |
NZM1
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
|
Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Reaktionszeit |
20 ms
|
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
12 V AC/DC
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
12 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
12 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
12 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
12 V
|
Geeignet für |
Lastschalter
|
Anschlussart |
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser |
Typ |
|
Besondere Merkmale |
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
12 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
12 V
|
Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
0 A
|
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
0 A
|
Betriebszeit - max. |
0
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
12 VDC
12 V AC |