Dokument herunterladen () von 20

259768
Modellcode: NZM2/3-XA480-525AC/DC

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 480-525 V AC/DC

Listenpreis EUR150.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
259768
EAN
4015082597689
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2/3-XA480-525AC/DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
Shuntfreigaben, alle Größen
NZM2(-4), N(S)2(-4)
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM2/3
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Geeignet für
Lastschalter
Spannungsart
AC/DC
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
0 A
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.