Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 220-250VAC, für Größe 2
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
Katalognummer |
259842
|
EAN |
4015082598426
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
105 mm
|
Produktbreite |
105 mm
|
Produktgewicht |
1.728 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA (File No. 22086) UL489 |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
NZM2-XR220-250DC
|
Benutzt mit |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
Betriebsspannung |
220 - 250 V DC
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Rahmen |
NZM2
|
Auslösezeit |
300 ms
|
Schließzeit |
60 ms
|
Spannungsart |
DC
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
220 V
|
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
150 ms
|
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
30 ms
|
Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG |
Typ |
Zubehör-Fernantrieb, kann synchronisiert werden
|
Besondere Merkmale |
Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN... Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
|
Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
Leistungsaufnahme |
250 W (24 - 30 V DC)
|