Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Abdeckung, 3p, für Verschraubung, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
260038
|
| EAN |
4015082600389
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
102 mm
|
| Produktgewicht |
0.234 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed CSA (Class No. 1432-01) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E31593) CSA certified UL489 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2-XKSA
|
| Benutzt mit |
DS7-34…SX200…
NZM2, PN2, NS2 DS7-34…SX160… DS7-34…SX135… |
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstige
|