Dokument herunterladen () von 20

260191
Modellcode: NZM1/2-XV6

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 600 mm, NZM1/2

Listenpreis €25.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
260191
EAN
4015082601911
Produkt Länge/Tiefe
490 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.212 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1/2-XV6

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Merkmale
600 mm max. Einbautiefe
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Verlängerungsachse, 1 Stk.
Rahmen
NZM1/2
Querschnitthöhe
8 mm
Querschnittbreite
8 mm
Typ
  • Zubehör
  • Verlängerungsachse
Besondere Merkmale
Länge 490 mm, beliebig ablängbar

Produktspezifikation exportieren