Dokument herunterladen () von 20

260213
Modellcode: NZM1-XC35

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Clipsplatte, für Größe 1

Listenpreis €34.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
260213
EAN
4015082602130
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
158 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.152 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL489
UL/CSA
IEC
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XC35

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Allgemeines Zubehör
NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)
Besondere Merkmale
Ermöglicht Aufrasten der Schalter auf DIN-Schiene
Typ
Zubehör
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Rahmen
NZM1
Schutzart
UL489; CSA-C22.2 Nr. 5-09; IEC60947, CE-Kennzeichnung
Befestigungsart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Adaptertyp DIN-Schiene
gerade
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren