Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265545
Modellcode: Z-S24/W

Eaton Z-S Stromstoßschalter, 24 AC/12 DC, 1W, 16 A, 50 Hz, 1SU

Listenpreis EUR78.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-S impulse relay
Katalognummer
265545
EAN
4015082655457
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Stromstoßschalter
Modellcode
Z-S24/W

Lieferprogramm

Polzahl
1-polig

Technische Daten – elektrisch

Spannungsart
Wechselstrom
Steuerspannung 1 - max.
24 V
Steuerspannung 1 - min.
24 V
Steuerspannung 1 Typ
AC
Steuerspannung 2 - max.
12 V
Steuerspannung 2 - min.
12 V
Steuerspannung 2 Typ
DC
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1105 VA
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Glühlampenlast - max.
1980 W
Bemessungsschaltstrom
16 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Einbautiefe
60 mm

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,5 W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Mechanischer Schalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.