Eaton Vertriebsteile Einspeiseklemme, kurz, quer
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
264936
|
EAN |
4015082649364
|
Produkt Länge/Tiefe |
28 mm
|
Produkthöhe |
17 mm
|
Produktbreite |
17 mm
|
Produktgewicht |
0.012 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-EK/25/Q
|
Breite der Klemme |
17.5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
0 mm
|
Sammelschienenstärke - min. |
0 mm
|
Schienenbreite - max. |
0 mm
|
Schienenbreite - min. |
0 mm
|
Leiterquerschnitt - max. |
25 mm²
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
80 A
|
Geeignet für |
Sonstige
Rundleiterverbindung |
Bemessungsbetriebsstrom |
80 A
|