Dokument herunterladen () von 20

265317
Modellcode: Z-S12/WW

Eaton Z-S Stromstoßschalter, 12 AC, 2 W, 16 A, 50 Hz, 2SU

Listenpreis EUR124.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-S impulse relay
Katalognummer
265317
EAN
4015082653170
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.263 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Stromstoßschalter
Modellcode
Z-S12/WW

Produktspezifikationen

Polzahl
2-polig
Montageart
DIN-Schiene
Steuerspannung 1 Typ
AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
12 V
Steuerspannung 1 - min.
12 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Glühlampenlast - max.
1980 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1105 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsschaltstrom
16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3 W
Versorgungsspannung - max.
415 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
60 mm
Betriebsart
Handbedienung möglich
Steuerspannung 2 Typ
AC
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.