Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 1 Phase, 10 qmm, gewinkelt grau, Stift, 13SU
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
264918
|
| EAN |
4015082649180
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17.6 mm
|
| Produkthöhe |
15.3 mm
|
| Produktbreite |
232 mm
|
| Produktgewicht |
0.036 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-SV-10/1P-F/13
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
7
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
17.95 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
| Geeignet für |
13 Geräte
Geräte mit N-Stromschiene |