Eaton Z-S Stromstoßschalter, 12 AC, 1S, 16 A, 50 Hz, 1SU
| Produktname |
Eaton Z-S impulse relay
|
| Katalognummer |
265266
|
| EAN |
4015082652661
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Stromstoßschalter
|
| Modellcode |
Z-S12/S
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Steuerspannung 1 Typ |
AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Steuerspannung 1 - max. |
12 V
|
| Steuerspannung 1 - min. |
12 V
|
| Steuerspannung 2 - max. |
0 V
|
| Steuerspannung 2 - min. |
0 V
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - max. |
50 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - min. |
50 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - max. |
0 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - min. |
0 Hz
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.5 W
|
| Glühlampenlast - max. |
1980 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
1020 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
1820 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1105 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Bemessungsschaltstrom |
16 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,5 W
|
| Versorgungsspannung - max. |
250 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
24 V
|
| Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
24 A
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Betriebsart |
Handbedienung möglich
|
| Steuerspannung 2 Typ |
AC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Sonstige
|