Dokument herunterladen () von 20

265300
Modellcode: Z-SC24/S

Eaton Z-SC Stromstoßschalter und zentrale Steuerung, 24 AC, 1S, 16 A, 50/60 Hz, 1SU

Listenpreis €122.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-SC Impulse relay
Katalognummer
265300
EAN
4015082653002
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Stromstoßschalter
Modellcode
Z-SC24/S

Produktspezifikationen

Polzahl
1-polig
Montageart
DIN-Schiene
Steuerspannung 1 Typ
AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
24 V
Steuerspannung 1 - min.
24 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
60 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Glühlampenlast - max.
1980 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1150 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsschaltstrom
16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,5 W
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Betriebsart
Handbedienung möglich
Steuerspannung 2 Typ
AC
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch für die zentrale Steuerung

Produktspezifikation exportieren