Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 2 voreilende S, für Verzögerungseinheit, für NZM4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
266596
|
| EAN |
4015082665968
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XUVHIV
|
| Typ |
Zubehör Unterspannungsauslöser Unterspannungsfreigaben für die Verwendung mit Verzögerungseinheit UVU
|
| Besondere Merkmale |
Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Sonderfreigaben. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Keine UL/CSA-Zulassung Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit. UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich. Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden. Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden. Voreilen des Hilfsschalters beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms.
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Ausstattung: |
Zwei voreilende Hilfskontakte
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Nennspannung bei DC |
18 V DC
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Besondere Merkmale |
Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Sonderfreigaben. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Keine UL/CSA-Zulassung Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit. UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich. Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden. Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden. Voreilen des Hilfsschalters beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms.
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse |
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
| Funktionen |
verzögert
|