Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Zusätzlicher Griff, für Größe 3/4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
266622
|
| EAN |
4015082666224
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.271 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 CSA certified UL489 CSA (File No. 22086) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM3/4-XDZ
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Grau
|
| Rahmen |
NZM3/4
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
Zubehör zusätzlicher Griff
|
| Besondere Merkmale |
Erlaubt Schalten bei geöffneter Schaltschranktü
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
Sonstige
|