Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266739

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Steuerleitungsanschluss, Rahmenklemme

Listenpreis EUR18.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266739
EAN
4015082667399
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM-XSTK

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1
Polzahl
1-polig
Geeignet für
Rahmenklemme
Typ
  • Zubehör
  • Steuerklemme
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Aderquerschnitt
2.5 mm²

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.