Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, bis zu 160 A, 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
266755
|
| EAN |
4015082667559
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2-4-160-XKC
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Stromstärkewert |
≦ 160 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
Cu-Kabel
4-polig |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
2 Segmente 9 mm x 0,8 mm - 10 Segmente 16 mm x 0,8 mm oder 8 Segmente 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
12 - 350 AWG/kcmil (1x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) |