Dokument herunterladen () von 20

266808
Modellcode: NZM3-XIPA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 3p, Größe 3, A

Listenpreis EUR25.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266808
EAN
4015082668082
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM3-XIPA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Abdeckung NZM3-XKSA oder NZM3 oder NZM3...(C)NA und N(S)3...NA
NZM3, PN3, N(S)3
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
3-polig
Schutzart
IP2X (Fingerschutz)
Polzahl
3-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Klemme
  • IP2X Schutz gegen Berührung mit den Fingern

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.