Dokument herunterladen () von 20

266820
Modellcode: NZM4-XKM2

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Modulplatte 2-Loch 3p, Größe 4

Listenpreis EUR115.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266820
EAN
4015082668204
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
129 mm
Produktgewicht
0.639 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CE marking
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-XKM2

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4, N(S)4
Stromstärkewert
≦ 1400 A
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
3-polig
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente 50 mm x 1 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel)
35 mm² - 185 mm² (4x)
Max. 350 AWG/kcmil (2x)
2 - 350 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
Typ
Zubehör Modulplatte Klemme
Besondere Merkmale
2 Loch
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm (2x)

Produktspezifikation exportieren