Dokument herunterladen () von 20

266843
Modellcode: NZM4-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 4p, 1 Seite, Größe 4

Listenpreis EUR308.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266843
EAN
4015082668433
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1.748 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA Certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-4-XKR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4-4, N4-4
Stromstärkewert
≦ 1250 A
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
4-polig
Aluminium-Kabelschuh
Cu-Kabelschuhe
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente 50 mm x 1 mm (2x)
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Anschluss auf der Rückseite
  • Klemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² - 185 mm² (1x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
185 mm² (1x)
70 mm² - 185 mm² (2x)
35 mm² - 185 mm² (4x)
50 mm² - 185 mm² (4x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm (2x)

Produktspezifikation exportieren