Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Abdeckung, 3p, für Verschraubung, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
266846
|
| EAN |
4015082668464
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
0.576 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
UL/CSA IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60947
UL 489 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA certified UL listed CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XKSA
|
| Typ |
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used.
Included in the set with tunnel terminals.
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Besondere Merkmale |
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used.
Included in the set with tunnel terminals.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstiges
|