Eaton XIOC Kommunikationsmodul für XC100/200, 24 V DC, seriell, Modbus, SUCOM-A, Suconet-K
Produktname |
Eaton XIOC Kommunikationsmodul
|
Katalognummer |
267191
|
EAN |
4015082671914
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
95 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.145 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 UL CSA UL Category Control No.: NRAQ CSA-C22.2 No. 142-M IEC/EN 61131-2 CSA-C22.2 No. 0-M CE UL508 EN 50178 |
Produkttyp |
Kommunikationsmodul
|
Modellcode |
XIOC-SER
|
Kabeltyp |
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
|
Stromverbrauch |
275 mA (Ie), Schnittstellen
275 mA, max. interne Stromaufnahme, Schnittstellenmodule |
Schutzart |
IP20
|
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Schutzklasse |
1
|
Wiederholrate |
1 s
|
Restwelligkeit |
≤5 %
|
Widerstand |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (Schlagfestigkeit)
|
Typ |
|
Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
Spannungseinbrüche |
10 ms
|
Anschlussklemmen |
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
|
Verlustleistung |
6,6 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
Versorgungsspannung |
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, zulässiger Bereich, Spannungsversorgung
|
Adressierung |
Adressbereich: 2 - 31
|
Busabschluss |
Umschaltbar für RS485, RS422
|
Zeichenformate |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
|
Anschlussart |
9-poliger SUB-D-Anschluss (Stecker), RS232
6-poliger Federzugklemmenblock, RS422/RS485 |
Datenübtrag.rate |
0,3 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus
2,4 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 4,8 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 9,6 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 0,6 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 250 Byte pro Slave, Sende-/Empfangsdaten 187,5 kBit/s, 375 kBit/s (Suconet) 38,4 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 0,3 - 57,6 kBit/s 1,2 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 120 Byte pro Slave (Suconet-K Slave), Sende-/Empfangsdaten 19,2 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 57,6 kBit/s, Schnittstelle, Durchsichtiger Modus 187,5 oder 375 kBit/s, Suconet-K Slave |
Schnittstellen |
Anzahl aktiver Schnittstellen/Module: 1
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD (Betriebsmodus Transparentmodus, Steuer- und Signalkabel, Steuereingänge analog) RS485 RS422 RS232(C), RS422, RS485 (eingebaut) |
Anzahl Bytes |
250 bytes (pro Com)
|
Anzahl der Module |
2 (XC100)
4 (XC200) |
Anzahl der Steckplätze |
beliebig
|
Stecktyp |
RS485, 422: Klemmblock
RS232: 9-poliger D-Sub-Stecker |
Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme RS485 (Schnittstelle) SUCONET |
Eingänge schneller Zähler |
250 bytes pro Com
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Schnittstellen (RS485, RS422): ja
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6.6 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015