Eaton DX Hauptdrossel, Einphasig, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 13 A, 2,25 mH
| Produktname |
Eaton DX Netzdrossel
|
| Katalognummer |
269496
|
| EAN |
4015082694968
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
84 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA VDE 0570 Part 2-20/2001-04 IEC/EN 61558-2-20-2000 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DX-LN1-013
|
| Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Netzdrossel
|
| Schaltfrequenz |
0 kHz
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DE1 DM1 |
| Einbaulage |
Einbaufreiräume > 50 mm
Horizontal aufgehängt Senkrecht stehend |
| Schockfestigkeit |
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße |
| Schwingfestigkeit |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
| Anschlussquerschnitte |
4 mm²
20 - 10 AWG |
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 260 V AC (50/60 Hz)
|
| Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
13 A
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Nenninduktivität |
2.25 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
260 V
|
| Relative Kurzschlussspannung |
4 %
|
| Spannungsabfall Uk |
4 %
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
13 A
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015