Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige
Produktname |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
169349
|
EAN |
4015081657988
|
Produkt Länge/Tiefe |
239.3 mm
|
Produkthöhe |
257 mm
|
Produktbreite |
188 mm
|
Produktgewicht |
4.8 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL IEC/EN61800-5 CUL UL File No.: E172143 UL 508C UL report applies to both US and Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO IEC/EN 61800-3 EAC CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 RCM Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DA1-127D0FB-B66C
|
Kabellänge |
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
Modbus-TCP, optional PROFINET, optional EtherCAT, optional CANopen®, eingebaut PROFIBUS, optional OP-Bus (RS485), eingebaut DeviceNet, optional Ethernet IP, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Ausstattung: |
Kontrolleinheit
OLED-Anzeige Funkentstörfilter Breaking resistance Brems-Chopper PC-Verbindung Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz IGBT-Wechselrichter |
Rahmengröße |
FS2
|
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Einbaulage |
vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
PROFIBUS
MODBUS EtherNet/IP CAN PROFINET IO Andere Bussysteme DeviceNet TCP/IP |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Funkstörklasse |
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Höhenlage |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
95,8 % (η)
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
30 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
38 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 39 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 46 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 54 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 55 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 66 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 77 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
12.9 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
2,49 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
10.5 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
7 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
240 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
6.8 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
6.3 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
Scheinleistung bei 230 V |
2.79 kVA
|
Scheinleistung bei 240 V |
2.91 kVA
|
Bremswiderstand |
50 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
63 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
7 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |