Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169124
DX-NET-PROFIBUS

Eaton DX PROFIBUS DP Kommunikationsmodul für den Frequenzumrichter DA1

Listenpreis EUR299.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Kommunikationsmodul
Katalognummer
169124
EAN
4015081656042
Produkt Länge/Tiefe
51.8 mm
Produkthöhe
22.3 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL File No.: E172143
Kataloghinweise
SUB-D-Buchse, 9-polig
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-NET-PROFIBUS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Kommunikation

Protokoll
PROFIBUS-DP

Verbindung

Anschlussart
Steckanschluss

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikationsmodul
Schutzart
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015