Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 61 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, zusätzlicher Platinenschutz, Zwischenkreisdrossel, FS5
Produktname |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
197490
|
EAN |
4015081940653
|
Produkt Länge/Tiefe |
261 mm
|
Produkthöhe |
485 mm
|
Produktbreite |
234 mm
|
Produktgewicht |
18.2 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 Certified by UL for use in Canada Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL UL report applies to both US and Canada CUL CE IEC/EN61800-5 EAC RCM UkrSEPRO UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DA1-32060FB-B20C
|
Kabellänge |
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge 150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge 200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional CANopen® Modbus-TCP, optional PROFINET, optional EtherCAT, optional DeviceNet, optional Ethernet IP, optional OP-Bus (RS485) Modbus RTU |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1 |
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Ausstattung: |
Kontrolleinheit
zusätzlicher Platinenschutz Brems-Chopper Interner Gleichspannungszwischenkreis Funkentstörfilter Breaking resistance OLED-Anzeige PC-Verbindung IGBT-Wechselrichter Zwischenkreisdrossel |
Rahmengröße |
FS5
|
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
Andere Bussysteme
EtherNet/IP PROFIBUS MODBUS PROFINET IO TCP/IP DeviceNet CAN |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Höhenlage |
Max. 1000 m
Max. 4000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
96,1 % (η)
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
190 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
240 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 260 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 330 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 390 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 480 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 590 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 720 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
70.2 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
0,28 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
91.5 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
61 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
15 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
90 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
240 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
54 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
61 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
20 HP
|
Scheinleistung bei 230 V |
24.3 kVA
|
Scheinleistung bei 240 V |
25.36 kVA
|
Bremswiderstand |
12 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Einstellbar bis 100% (DC) |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015