Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 28 A, 18,5 kW, IP20/NEMA 0, zusätzlicher Platinenschutz, FS4
Produktname |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
197499
|
EAN |
4015081940745
|
Produkt Länge/Tiefe |
241 mm
|
Produkthöhe |
419 mm
|
Produktbreite |
173 mm
|
Produktgewicht |
9.2 kg
|
Zertifikat(e) |
CUL
IEC/EN 61800-2 UL 508C UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 EAC IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 Safety: EN 61800-5-1: 2003 CE RCM UL UL File No.: E172143 |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DA1-35028NB-B20C
|
Kabellänge |
200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge 100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge 150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
OP-Bus (RS485)
PROFIBUS, optional Modbus RTU PROFINET, optional EtherCAT, optional DeviceNet, optional Modbus-TCP, optional Ethernet IP, optional CANopen® SmartWire-DT, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1 |
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausstattung: |
OLED-Anzeige
IGBT-Wechselrichter Brems-Chopper PC-Verbindung Interner Gleichspannungszwischenkreis Breaking resistance zusätzlicher Platinenschutz Kontrolleinheit |
Rahmengröße |
FS4
|
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Einbaulage |
vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
TCP/IP
PROFIBUS EtherNet/IP DeviceNet CAN PROFINET IO MODBUS Andere Bussysteme |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
98,1 % (η)
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
160 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
167 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 194 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 195 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 240 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 306 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 331 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 399 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
34 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
28 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
500 V
|
Netzspannung - max. |
600 V
|
Betriebsart |
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
42 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
28 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig |
18.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig |
18.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Kurzschlussschutz |
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
50 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast |
28 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast |
27.6 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast |
27 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
25 HP
|
Scheinleistung bei 600 V |
29.1 kVA
|
Bremswiderstand |
33 Ω
|
Bremsmoment |
Einstellbar bis 100% (DC)
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
975 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015