Dokument herunterladen () von 20

169371
Modellcode: DA1-32150FB-B55C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 150 A, 45 kW, IP55/NEMA 12, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €9,558.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
169371
EAN
4015081658176
Produkt Länge/Tiefe
313.5 mm
Produkthöhe
865 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
50 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
CUL
CE
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
UL 508C
DNV
RCM
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
EAC
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-32150FB-B55C

Allgemein

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
PROFINET, optional
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus-TCP, optional
Ethernet IP, optional
EtherCAT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
DeviceNet, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP55
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
OLED-Anzeige
Zwischenkreisdrossel
Brems-Chopper
Kontrolleinheit
zusätzlicher Platinenschutz
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Funkentstörfilter
Rahmengröße
FS6
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFINET IO
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
DeviceNet
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97,8 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
1180 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
1430 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
350 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
490 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
490 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
640 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
790 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
960 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
159.7 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,54 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
225 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
225 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 4 - 12 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
130 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
141 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
50 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
59.76 kVA
Scheinleistung bei 240 V
62.35 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
6 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
814 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
150 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015