Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

177018
Modellcode: DA1-35017NB-B6SC

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 17 A, 11 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

Listenpreis €2797.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
177018
EAN
4015081714612
Produkt Länge/Tiefe
266.3 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
211 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
UkrSEPRO
EAC
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CUL
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
UL
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-5
RCM
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-35017NB-B6SC

Allgemein

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet IP, optional
EtherCAT, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
CANopen®, eingebaut
PROFINET, optional
Modbus-TCP, optional
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Lokale Bedienelemente
IGBT-Wechselrichter
OLED-Anzeige
Brems-Chopper
zusätzlicher Platinenschutz
Breaking resistance
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
DeviceNet
PROFINET IO
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
MODBUS
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
115 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
125 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
137 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
194 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
208 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
233 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
92 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
93 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
20.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
17 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
500 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
25.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
17 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
16.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
17 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
15 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
17.65 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
330 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
17 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.