Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197489

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 55,8 A, IP20, NEMA sonstige, FS4, Funkentstörfilter, Brems-Chopper

Listenpreis EUR3440.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
197489
EAN
4015081940646
Produkt Länge/Tiefe
241 mm
Produkthöhe
419 mm
Produktbreite
173 mm
Produktgewicht
9.2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
EAC
UL 508C
CE
RCM
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CUL
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-32046FB-B20C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
18.33 kVA
Scheinleistung bei 240 V
19.12 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
22 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 100% (DC)
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
CANopen®
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
Modbus RTU
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
PROFIBUS, optional
OP-Bus (RS485)
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
OLED-Anzeige
Brems-Chopper
Breaking resistance
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
Kontrolleinheit
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS4
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
TCP/IP
PROFIBUS
Andere Bussysteme
CAN
MODBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
DeviceNet
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
95,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
177 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
226 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
256 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
323 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
355 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
386 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
431 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
506 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
55.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,42 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
69 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
46 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
70 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
42 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
46 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015