Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

169389
Modellcode: DA1-34018FB-B6SC

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 18 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

Listenpreis EUR2348.78

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169389
EAN
4015081658329
Produkt Länge/Tiefe
266.3 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
211 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
CE
IEC/EN 61800-3
EAC
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5
UL
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
RCM
UkrSEPRO
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CUL
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-34018FB-B6SC

General information

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
PROFIBUS, optional
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
Ethernet IP, optional
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
Lokale Bedienelemente
PC-Verbindung
Kontrolleinheit
OLED-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
Bremschopper
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
DeviceNet
PROFIBUS
CAN
PROFINET IO
Andere Bussysteme
MODBUS
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
112 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
138 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
138 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
165 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
172 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
205 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
271 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
88 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
21.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,55 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
27 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
30 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
15.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
14 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
12.47 kVA
Scheinleistung bei 480 V
14.96 kVA

Braking function

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
300 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
18 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015