Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

176989
DA1-35012NB-B66C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 12 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
176989
EAN
4015081714322
Produkt Länge/Tiefe
266.3 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
211 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
CE
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
EAC
UL 508C
RCM
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
CUL
UL File No.: E172143
UL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-35012NB-B66C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
12.47 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
80 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
225 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
Ethernet IP, optional
PROFIBUS, optional
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
DeviceNet, optional
CANopen®, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Modbus-TCP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Ausstattung:
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
Steuereinheit
OLED-Anzeige
PC-Verbindung
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
CAN
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
DeviceNet
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
129 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
136 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
163 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
86 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
86 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
88 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
88 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
96 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
15.1 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
12 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
18 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
12 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
11.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
11 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
10 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.