Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 1, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
271445
|
| EAN |
4015082714451
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.619 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) UL489 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XTVD-NA
|
| Benutzt mit |
NZM1, N1
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
| Polzahl |
1-polig
|
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |