Dokument herunterladen () von 20

271448
Modellcode: NZM4-XTVD-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 4, NA Typ

Listenpreis EUR316.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
271448
EAN
4015082714482
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
1.753 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-XTVD-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4, N4
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren