Dokument herunterladen () von 20

271462
Modellcode: NZM3-4-XKA2

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 4p, 1 Seite, max 240 mm², Größe 3

Listenpreis EUR527.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
271462
EAN
4015082714628
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.514 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM3-4-XKA2

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Stromstärkewert
630 A
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabel
Polzahl
4-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
50 mm² - 240 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren