Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 1
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
Katalognummer |
271508
|
EAN |
4015082715083
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
Produkthöhe |
190 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
0.51 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 IEC60947 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA certified UL (File No. E140305) UL listed CSA (File No. 22086) |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
NZM1-XTVDV-60
|
Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Farbe |
Schwarz
|
Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
Rahmen |
NZM1
|
Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Tür zu öffnen in AUS Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden |
Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung am Griff modifizierbar auch in I-Stellung |
Typ |
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
|
Besondere Merkmale |
Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Für maximale Achslänge 60 mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild einclipbar. Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
|
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |