Dokument herunterladen () von 20

271510
Modellcode: NZM3-XTVDV-60

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 3

Listenpreis EUR249.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
271510
EAN
4015082715106
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.47 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM3-XTVDV-60

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür zu öffnen in AUS
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
Typ
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Für maximale Achslänge 60 mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild einclipbar. Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren