Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

271523
Modellcode: NZM1-XCI43-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 375 x 250 x 175 mm, für NZM Baugröße 1, TVD

Listenpreis EUR553.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Katalognummer
271523
EAN
4015082715236
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5.681 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Modellcode
NZM1-XCI43-TVD

Delivery program

Typ
xEnergy Safety Ci
Ausführung
Aufputzmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
125 A

Technical Data - Mechanical

Gehäuse
CI43-150
Gehäusematerial
Plastik
Rahmen
NZM1
Schutzart
IP65
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.

Additional information

Ausstattung:
Transparenter Deckel
Standard, schwarz/grau
Besondere Merkmale
  • mit Türkupplungsdrehgriff
  • Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.