Dokument herunterladen () von 20

271540
Modellcode: M22S-PVLT

Eaton Moeller® series M22 Halt-/Stopp-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, Schwarz, gelb, RAL 9005

Listenpreis €38.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
271540
EAN
4015082715403
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Max. Konfiguration: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11 und 1 x M22-(F)LED... – Bei Verwendung von M22-PVL… mit 1 x M22-K01SMC10 (Einkanal) ist Artikel M22-XSMC (Bestellnr.: 173030) erforderlich. Bestellen Sie diesen Artikel separat.
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22S-PVLT

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Sonstige
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstige
Farbe
Schwarz
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
beleuchtbar mit LED-Element
RAL-Nummer
9005
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Allgemein

Farbe der Lünette
Sonstige
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstige
Farbe
Schwarz
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
beleuchtbar mit LED-Element
RAL-Nummer
9005
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Dreh-Entriegelung

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.