Dokument herunterladen () von 20

275423
Modellcode: MS-61005

Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Metallschlüssel

Listenpreis EUR13.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
275423
EAN
4015082754235
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MS-61005

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Doppelbart

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Material
Sonstige
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselweite
0 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.