Dokument herunterladen () von 20

277766
Modellcode: DILM40(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen DILM40(230V50HZ,240V60HZ)

Listenpreis €190.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277766
EAN
4015082777661
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Certified
UL Listed
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM40(230V50HZ,240V60HZ)

Merkmale und Funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemein

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Rahmengröße
FS3
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
1.9 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Vollspannung Nicht-Wendeschütz
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom
Verbindung
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
14 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
45 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
560 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
9.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
80 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
50 A gG/gL

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
112 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
55 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
125 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
63 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistgsaufnahme
18 kW
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
12 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
13 ms
Spulenspannung
230-240 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Arbeitssicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
79 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
79 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
10 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
32 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
34 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015