Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278462
ZB150-50

Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB150, Ir= 35 - 50 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP00

Listenpreis EUR229.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
Katalognummer
278462
EAN
4015082784621
Produkt Länge/Tiefe
134 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
1.193 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
Produkttyp
Überlastrelais thermisch
Modellcode
ZB150-50

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Sichere Trennung
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Test/Aus-Taste
Freiauslösung
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Reset-Taste Hand/Auto

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP00
Rahmengröße
ZB150
Montageart
Direktanbau
Direct attachment
Überlastauslösestromeinstellung - max.
50 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
35 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Motorschutzrelais ZB bis 150 A
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
225 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
125 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
160 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (4 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (4 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
3/0, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
10 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015