Eaton Moeller® series ZB Einzelaufstellungssockel, für Überlastrelais ZB32
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Zubehör Einzelaufstellungssockel
|
| Katalognummer |
278473
|
| EAN |
4015082784737
|
| Produkt Länge/Tiefe |
94 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.067 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
UL CE CSA CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
ZB32-XEZ
|
| Funktionen |
Zur separaten Montage
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sockel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
ZB32
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
38 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Support
Contact us
+359884477015