Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 125 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
|
Katalognummer |
280898
|
EAN |
4015082808983
|
Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
Produkthöhe |
150 mm
|
Produktbreite |
130 mm
|
Produktgewicht |
1.138 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94 CSA CE CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL File No.: E36332 UL UL 508 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P5-125/EA/SVB
|
Merkmale |
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter Version als Wartungs-/Serviceschalter |
Ausstattung: |
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
|
Funktionen |
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion |
Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
Polzahl |
3
|
Zubehör |
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
|
Schutzart |
NEMA 12
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schalthäufigkeit |
50 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Hauptschalter
|
Produktkategorie |
Hauptschalter
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung 4-Loch |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte |
3/0 AWG, ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
2 x 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x 35 mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x 13 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband 2 x 13 x 1,5 mm Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke, Kupferband 1 x 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 AWG Nr. 2/0, feindrähtig 1 x 95 mm², ein- oder mehrdrähtig |
Schrauben-Größe |
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
125 lb-in, Schraubklemmen
14 Nm, Schraubklemmen |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
800 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
750 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
650 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
72 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
66 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
58 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
32 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
125 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
96 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
80 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
78 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
39 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
125 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
125 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
125 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
125 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
40 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
37 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
125 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
30 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2,5 kA
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
350A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
125 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Tragfähigkeit |
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) 1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) |
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
3
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
3
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
150 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600 (UL/CSA)
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
850 A
|
Spannung je Kontaktpaar in Serie |
42 V
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
7.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
60 HP
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Farbe des Auslösers |
Rot
|
Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
3.1 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.1 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|