Dokument herunterladen () von 20

280963
Modellcode: HI21-P5-125/160E

Eaton Moeller® series P5 Hilfskontakt, 2S+1Ö, für P5, 125 A, Einbau

Listenpreis EUR43.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
280963
EAN
4015082809638
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
Kataloghinweise
Spätes Einschaltverhalten, frühzeitiges Abschaltverhalten
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
HI21-P5-125/160E

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

General information

Anschlussart
Schraubverbindung
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Einbaulage
rechte Seite
linke Seite
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Hilfsschalter
Benutzt mit
P5-125(160)/E(EA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 2,5 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,1 A bei DC-13, 250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.23 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag