Dokument herunterladen () von 20

281582
Modellcode: NZM2-XMV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, Größe 2

Listenpreis EUR113.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
281582
EAN
4015082815820
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.492 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XMV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2-4
PN2
N2
NZM2
N2-4
PN2(-4)
NS2
NZM2(-4)
NZM2-NA
N(S)2(-4)
PN2-4
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM2
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Zubehör. Mechanische Verriegelung
Besondere Merkmale
ermöglicht Verriegelung von 2, 3 oder 4 Schalter, inklusive Schalter unterschiedlicher Baugröße, mit NZM-XBZ... Bowdenzügen.

Produktspezifikation exportieren