Dokument herunterladen () von 20

281586
Modellcode: NZM-XBZ600

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Bowdenzüge, L=600mm

Listenpreis €89.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
281586
EAN
4015082815868
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.115 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
IEC60947
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM-XBZ600

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N3-4
PN2-4
NS2
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
N1-4
PN1-4
N3
N4-4
NS4
NZM3
NZM3-4
NZM4-4
NS1
NS3
NZM1
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN3
N1
N2
NZM2-4
NZM1-4
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
PN1
N2-4
N4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
PN2
PN3-4
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Rahmen
NZM1/2/3/4
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Zubehör. Mechanische Verriegelung
Besondere Merkmale
für mechanische Verriegelung für (Türkupplungs-) Drehgriffe

Produktspezifikation exportieren